인라인 단자 - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

사진은 IB IL 24 DO 32/HD-PAC 제품입니다.

인라인 디지털 출력 단자, 액세서리 없음, 32개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 전송 속도 2 Mbaud, 1선 연결 방법

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 32개의 디지털 출력
  • 1선 기술의 액추에이터 연결
  • 출력당 정격 전류: 500 mA
  • 단자의 총 전류: 8 A
  • 단락-회로 및 과부하 방지 출력
  • 진단 및 상태 인디케이터

주요 상용 데이터

Orderkey 2693004
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356447409
개당 중량(패키지 제외) 444.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백