인라인 단자 - IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC - 2692885

사진은 IB IL 24 DI 32/HD-PAC 제품입니다.

Inline,디지털 입력 단자,디지털 입력: 32,24 V DC,연결 방법: 1선,로컬 버스에서 전송 속도: 2 MBit/s,보호 수준: IP20,인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 32개의 디지털 입력
  • 1선 기술의 센서 연결
  • 진단 및 상태 인디케이터

주요 상용 데이터

Orderkey 2692885
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 271 (AX-2009)
GTIN 4046356437455
개당 중량(패키지 제외) 211.300 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백