인라인 기능 단자 - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

인라인 IO-Link 마스터, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 4개의 IO-Link 포트, 12개의 디지털 입력, 24 V DC, 전송 속도 2 Mbaud , 2, 3선 연결 방법

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
이 단자는 IO-Link 호환 센서 및 액추에이터(장치)를 작동하는 데 사용됩니다. 또한 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.
IO-Link는 컨트롤러에서 최하위 필드 레벨까지의 일관된 통신을 위한 표준입니다. IO-Link 통신에서는 프로세스 데이터가 병렬 서비스 데이터 전송 도중에 전달됩니다.
IO-Link는 IO-Link 포트와 센서 또는 액추에이터 간의 포인트-투-포인트 연결입니다. IO-Link 기술은 펄스 모듈화를 사용하여 데이터를 전송하기 위해 0 V 및 24 V 바이너리 인터페이스의 친숙한 신호 기술을 사용합니다. IO-Link는 표준 센서/액추에이터와의 완전한 호환성을 제공합니다.
이 단자를 사용하여 모든 제조업체의 IO-Link 호환 장치를 INTERBUS, PROFIBUS 및 PROFINET에서 작동할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 4 타입 A IO-Link 포트
  • SIO 모드에서 IO-Link 포트를 표준 입력 또는 표준 출력으로 선택적으로 사용
  • 12개의 디지털 센서용 연결
  • 2선 또는 3선 기술의 센서 연결
  • IO-Link 사양 V1.0.0
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2692733
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 214 (AX-2011)
GTIN 4046356418416
개당 중량(패키지 제외) 200.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백