버스 커플러 - IL PN BK DI8 DO4 2TX/NC - 2692649

PROFINET 버스 커플러, 8개 입력, 24 V DC, 4개 출력, 24 V DC, I/O 커넥터 없음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

PROFINET 프로토콜용 버스 커플러에는 4개의 디지털 출력과 8개의 디지털 입력이 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 최대 61개의 단자대(16개의 PCP 장치)를 연결할 수 있습니다.
  • PROFIsafe 애플리케이션용으로 승인됨
  • 8개 디지털 입력, 4개 디지털 출력 온보드
  • 시스템 버스의 자동 속도 탐지

주요 상용 데이터

Orderkey 2692649
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356355735
개당 중량(패키지 제외) 308.400 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백