인라인 기능 단자 - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN - 2692487

인라인 모듈형 아날로그 입력 단자, 8개의 입력, RTD(저항 온도 탐지기), 3선 연결 방법, 번호가 매겨진 I/O 커넥터 완비

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • DIN 및 SAMA에 따른 Pt, Ni, Cu, KTY 센서 타입
  • 최대 20 kΩ의 저항 온도 센서 및 선형 저항기용 입력 8개
  • 2선 및 3선 기술의 센서 연결
  • 프로세스 데이터 또는 파라미터 채널(PCP)을 통한 통신
  • 버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
  • 전자기 간섭이 있는 혹독한 산업 환경에서 사용하기에 이상적인 견고한 입력
  • 측정값을 3개의 다른 포맷으로 표시 가능
  • 밀리초 범위의 온도 및 저항 측정
  • 진단 및 상태 인디케이터

주요 상용 데이터

Orderkey 2692487
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356337304
개당 중량(패키지 제외) 256.900 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백