무선 세트 - ILB BT ADIO MUX-OMNI 4 - 2692270

무선 MUX 세트, 각각 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 입력 및 출력이 있는 2개의 모듈로 구성(4-20 mA, 0-10 V), 1.5m 케이블이 있는 전방향 안테나, 4 dBm의 전송 전원, 국가별 승인, 공급 전압 24 V DC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2692270
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 210 (AX-2009)
GTIN 4046356306300
개당 중량(패키지 제외) 887.800 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백