특수 기능 모듈 - AXL F SSI1 AO1 1H - 2688433

Axioline F 특수 기능 모듈, 절대값 인코더용 1개의 SSI 인터페이스, 1개의  아날로그 출력: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2선 연결 방법(버스 베이스 모듈 및 플러그 포함)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
최대 분해능이 56 비트인 SSI 인터페이스를 사용하는 절대 인코더에서 데이터를 획득하는 데 사용됩니다.
이 모듈은 그레이 및 바이너리 코드의 인코더를 지원합니다.
최대 2 MHz의 전송 속도가 지원됩니다.
또한 모듈에는 전기 및 유압 드라이브 등에 대한 설정점을 지정하는 데 사용할 수 있는 아날로그 출력이 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 모든 인터페이스용의 24 V DC에 대한 영구 서지 보호
  • 모든 인터페이스의 영구 단락-회로 보호
  • 저장된 장치 등급 플레이트
  • 진단 및 상태 인디케이터
  • 1개의 SSI 인터페이스
  • 24 V 인코더 공급 모니터링
  • SSI를 위한 62.5 kHz - 2 MHz의 전송 속도 지원
  • 8비트 - 56비트 분해능
  • 그레이 및 바이너리 코드 지원
  • 전압 또는 전류 신호 연결을 위한 1개의 아날로그 양극 출력 채널
  • 2선 기술의 액추에이터 연결
  • 전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • 전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2688433
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 93 (C-6-2019)
GTIN 4046356644952
개당 중량(패키지 제외) 135.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백