특수 기능 모듈 - AXL CNT 2/INC 2-ME - 2688213

Axioline 특수 기능 모듈, 2개의 카운터 입력, 2개의 증분형 인코더 입력(제품 2688093 AXL CNT 2/INC 2 교체용 전자 모듈)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
한 편으로는 센서에서 빠른 펄스 시퀀스를 획득하기 위해 사용되고 다른 한 편으로는 증분형 인코더를 사용해 위치를 탐지하기 위해 사용됩니다.
이 모듈은 빠른 카운터 펄스의 평가를 위한 2개의 카운터 입력과 위치 탐지를 위한 2개의 증분형 인코더가 통합된 제품입니다.

이 제품 구입 이유

  • 2개의 카운터 입력
  • 2개의 증분형 인코더 입력
  • 최대 입력 주파수: 300 kHz/100 kHz(배선에 따라 다름)
  • 32비트 카운터(위쪽 및 아래쪽)
  • 2개의 제한 값에 따른 출력 제어
  • 카운터: 카운팅(소스)은 제어 입력(케이트)을 통해 제어됩니다.
  • 카운터: 단일 또는 주기적 카운팅
  • 증분형 인코더 획득: 대칭 및 비대칭 증분형 인코더에서 디지털 신호의 획득
  • 증분형 인코더 획득: 선형 또는 회전 축의 평가
  • 저장된 장치 등급 플레이트
  • 진단 및 상태 인디케이터

주요 상용 데이터

Orderkey 2688213
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356582193
개당 중량(패키지 제외) 167.800 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백