I/O 모듈 - AXL AI 8-ME - 2688187

Axioline 아날로그 출력 모듈, 8개의 입력: 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, ±20 mA, 2선 연결 방법(2688064 AXL AI 8 항목 교체용 전자 모듈)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
아날로그 전압 및 전류 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 전압 또는 전류 신호 연결을 위한 8개의 아날로그 양극 입력 채널
  • 2선 기술의 센서 연결
  • 전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • 전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • 저장된 장치 등급 플레이트
  • 진단 및 상태 인디케이터

주요 상용 데이터

Orderkey 2688187
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356572446
개당 중량(패키지 제외) 174.700 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백