버스 커플러 - AXL BK PN-ME - 2688132

PROFINET용 Axioline 버스 커플러(2688019 AXL BK PN 항목 교체용 전자 모듈)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

버스 커플러는 PROFINET 네트워크를 Axioline 시스템과 연결합니다.
버스 커플러를 사용해 최대 63개의 Axioline 장치를 기존 PROFINET 시스템의 원하는 지점에 연결할 수 있습니다.
시작 테스트를 위해 서비스 인터페이스를 사용하거나 버스 커플러의 Ethernet 포트를 사용하는 상위 레벨 네트워크에 상관없이 Axioline 스테이션을 작동할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 최대 63개의 추가 Axioline 장치를 연결할 수 있습니다.
  • 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
  • RT용 PROFINET의 최소 싸이클 시간은 250 μs입니다.
  • 진단 및 상태 인디케이터(indicator)
  • 버스 커플러의 런타임은 무시할 수 있습니다(거의 0 µs).
  • PROFINET RT
  • Axioline 시스템 버스의 일반적인 싸이클 시간은 약 10 μs입니다.
  • 2 RJ45 연결(통합 스위치 있음)
  • 소프트웨어 없이 모듈 교체
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2688132
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356571067
개당 중량(패키지 제외) 197.100 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백