스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404765

1x 3개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

Solarline 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 소형 지붕 시스템과 지상에 설치된 대형 시스템 모두에 사용됩니다. 스트링 컴바이너 박스의 기능에는 스트링을 모아 보호하는 것 외에도 필요 시 소방 또는 단로형 개폐기를 통해 패널을 나머지 시스템에서 차단하는 기능이 포함됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 빠른 설치 및 스타트업
  • 재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스
  • 애플리케이션 중심 컨설팅
  • DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품

주요 상용 데이터

Orderkey 2404765
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4055626436739
개당 중량(패키지 제외) 1,500.000 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백