소프트웨어 - VISU+ 2 RT-D 128 WEB2 - 2404690

스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 128바이트로 제한된 2개의 웹 클라이언트를 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 지원됩니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시각화, 추세 표시 및 알람 관리 기능이 있는 완벽한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 기능
  • OPC 및 2개의 다이렉트 드라이버를 사용한 컨트롤 커플링
  • Siemens S7과 같은 컨트롤러에 대한 다이렉트 드라이버 연결 또는 또는 Modbus/TCP 및 Modbus/RTU를 통한 드라이버 연결
  • 데이터 로깅, 추세 표시 및 제조 방법 관리
  • 스크립트를 VBA 및 IL에서 만들 수 있습니다.
  • 여러 다른 장치 및 모니터 사이즈에 단일 설계를 적용하기 위한 완전히 확장 가능한 프로세스 다이어그램
  • 유니코드 지원 및 온라인 선택을 통한 다국어 소프트웨어 및 프로젝트
  • 사용자 관리 기능이 있는 액세스 보호
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2404690
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626407456
개당 중량(패키지 제외) 81.000 g
관세율 번호 85234910
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백