단자 PC - MMT 8017S WES7 - 2404636

단자 PC 있음 43,2 cm / 17"-TFT-디스플레이 (정전식 멀티 터치스크린),1920 x 1080 픽셀 (Full HD),Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz,1x USB 2.0,2x USB 3.0(둘 중 하나가 뒤에서 밖으로 연결됨),2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit) 및 사용자 소프트웨어: 사용자 소프트웨어 없음. (버스 시스템:)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2404636
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626399058
개당 중량(패키지 제외) 8.000 kg
관세율 번호 84715000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백