터치 패널 - TPM 3070 - 2404518

선박용-터치 패널 있음 17.8 cm/7" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),800 x 480 픽셀 (WVGA),262144 색,Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz,USB 호스트 2.0 2개,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Compact 7 및 사용자 소프트웨어: Visu+ / MicroBrowser. (버스 시스템: 없음 / DualCAN)

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 빛을 흡수하는 전면부 플레이트
  • 밝기 조절 백라이트
  • DIN EN 60945에 따라 인증된 안전 범위 거리
  • 통합 경적에서 음향 경고
  • 타사 시스템과의 유연한 통신
  • 외부 센서용 플로팅 출력

주요 상용 데이터

Orderkey 2404518
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 494 (C-6-2019)
개당 중량(패키지 제외) 901.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백