패널 PC - VL2 PPC18.5 2000 AU 04 - 2404328

유사 그림

패널 PC 있음 47.0 cm/18.5" TFT-디스플레이 (정전 용량 방식 10-터치 컨트롤),1366 x 768 픽셀 (WXGA),1,670만색,Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz,1x COM(RS-232/422/485),4x USB 2.0,2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language. (버스 시스템:)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2404328
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626449296
개당 중량(패키지 제외) 2.500 kg
관세율 번호 84715000
출신 국가 TW (대만)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백