모니터 - VL FPM 15B - 2404313

유사 그림

감압식 터치스크린이 있는 15"/38.1 cm 플랫 패널 LCD. 2개의 후면부 USB 포트 포함

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

Valueline® 플랫 패널 모니터는 원격 디스플레이 위치가 요구되는 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 엔클로저(패널 마운트)에 마운트하거나 VESA 마운트에 부착할 수 있습니다. VL FPM...은 Valueline 박스 IPC나 VGA 또는 DVI 포트가 있는 모든 컴퓨터와 함께 작동합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2404313
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626364926
개당 중량(패키지 제외) 2.500 kg
관세율 번호 85299020
출신 국가 TW (대만)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백