인터페이스 - LUMGATE 347 2DI/2DOR/1AO - 2404294

유사 그림

Phoenix Contact 제어 시스템에 대한 LED 드라이버의 커플링 및 분석용 인터페이스.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

LUMGATE 347 2DI/2DOR/1AO는 피닉스컨택트의 제어 시스템과 LED 드라이버를 연결합니다. INTERBUS를 통한 최대 8개 LED 드라이버의 아날로그 제어 및 전류 소모량 측정. 2개의 디지털 입력 및 릴레이 출력을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 컴팩트 하우징
  • 공급 전압: 347 V AC

주요 상용 데이터

Orderkey 2404294
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626364704
개당 중량(패키지 제외) 193.840 g
관세율 번호 85365080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백