터치 패널 - TP 3043W/WT - 2404286

유사 그림

강화-터치 패널 있음 10,92 cm / 4,3"-TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)),480 x 272 픽셀 (WQVGA),262144 색,Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz,USB 호스트 2.0 2개,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Compact 7 및 사용자 소프트웨어: Visu+. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 햇빛 아래서도 잘 보이는 디스플레이
  • 작업용 장갑을 착용항 상태에서 작동 가능
  • 자외선 및 IR 방사선에 대한 내성
  • 염수 분무, 흰개미 및 화학 물질과 같은 환경 영향에 대한 내성
  • IP67 보호로 인한 방수

주요 상용 데이터

Orderkey 2404286
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 489 (C-6-2019)
GTIN 4055626381985
개당 중량(패키지 제외) 550.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백