버스 커플러 - AXL F BK PN TPS - 2403869

PROFINET용 Axioline F 버스 커플러(버스 베이스 모듈 및 플러그 포함)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 버스 커플러는 PROFINE 네트워크 내에서 사용하도록 되어 있습니다. Axioline F I/O 시스템과의 링크입니다.
최대 63개의 Axioline F 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다.


이 제품 구입 이유

  • 2개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
  • PROFINET 사양 V2.3 준수
  • 지원되는 프로토콜: PROFINET, TFTP, PTCP, LLDP, SNMP, MRP, DCP, DDI, BootP(펌웨어 업데이트 실행을 위한 BootP만 해당)
  • PROFIsafe 지원
  • PROFIenergy 지원
  • PROFINET RT 및 IRT
  • RT 및 IRT용 PROFINET의 최소 싸이클 시간은 250 μs입니다.
  • 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
  • 버스 커플러의 런타임은 무시할 수 있습니다(거의 0 µs).
  • Axioline F 로컬 버스의 일반적인 순환 시간은 약 10 μs입니다.
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2403869
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 69 (C-6-2019)
GTIN 4055626345826
개당 중량(패키지 제외) 220.800 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백