스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - 2403683

유사 그림

최대 32개의 스트링을 연결하기 위한 인라인 퓨즈가 포함된 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 절연기, 서지 보호 타입 1/2 및 모니터링 시스템 있음. SUNCLIX 플러그/소켓을 통해 연결.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 애플리케이션 중심의 분석 및 컨설팅
  • 최적의 서지 보호 배치
  • 최상의 연결 기술 및 적절한 컴포넌트 사용
  • 완벽하게 테스트된 솔루션을 사용한 견고하고 오류 없는 작동
  • 개별 고객 요구 사항에 따른 맞춤형

주요 상용 데이터

Orderkey 2403683
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626314785
개당 중량(패키지 제외) 22.220 kg
관세율 번호 85363090
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백