프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

라이센스 키 및 Emlog 애플리케이션이 있는 프로그램 메모리(SD 카드), ILC 191 ME/AN 인라인 컨트롤러에 사용. Emlog 애플리케이션은 펄스, 아날로그 값 및 Modbus/RTU를 통해 측정 장치의 데이터를 읽는 데 사용됩니다. 웹 기반 인터페이스를 사용하여 채널/장치와 상위 레벨 시스템에 대한 연결을 구성할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

EMLOG 애플리케이션 프로그램이 있는 프로그램 및 구성 메모리:

• 통합 웹 인터페이스를 통한 완벽한 구성 및 스타트업(HTML 5)
• 최대 24개의 펄스 입력
• 저항 온도계로 아날로그 신호를 획득하거나 온도를 측정하기 위한 최대 8개의 아날로그 입력
• 최대 10개의 EMpro 장치 또는 최대 5개의 사용자 정의 Modbus/RTU 슬레이브의 연결
• 최대 10개의 IB IL PM 3P/N/EF-PAC 인라인 전원 측정 단자 연결
• DIN EN 13757에 따른 M-Bus 인터페이스가 있는 최대 30개의 전원 미터의 연결(제한 있음)
• SQL Server, OPC, Modbus/TCP 및 CSV 파일을 통해 데이터를 관리 시스템에 전달

이 제품 구입 이유

  • 프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 측정 장치의 데이터를 읽기 위한 애플리케이션 프로그램 및 라이센스 키 있음
  • 통합 웹 인터페이스를 통한 완벽한 구성 및 스타트업(HTML 5)
  • 최대 24개의 펄스 입력(IB IL 24 DI8/HD-PAC 있음)
  • SQL Server, OPC, Modbus/TCP 및 CSV 파일을 통해 데이터를 관리 시스템에 전달
  • 최대 10개의 EMpro EEM-MA250/400/600 에너지 미터
  • 최대 8개의 아날로그 입력(IB IL AI 2/SF-PAC 또는 IB IL TEMP 2 RTD-PAC 있음)
  • 최대 10개의 전원 측정 단자(IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • M-Bus 인터페이스가 있는 최대 30개의 전원 미터
  • 필요한 항목: ILC 191 ME/AN, 주문 번호 2700074
  • PLC 파일 시스템에 애플리케이션 프로그램 및 기타 파일 저장용
  • 라이센스 키 및 애플리케이션 프로그램

주요 상용 데이터

Orderkey 2403484
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 214 (C-5-2017)
GTIN 4055626299174
개당 중량(패키지 제외) 8.500 g
관세율 번호 85235190
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백