모바일 패널 - HTP 105XIT AUTO 01 - 2403201

그림은 유사한 제품입니다.

모바일 패널 있음 26.4 cm/10.4 인치 TFT-디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린),800 x 600 픽셀 (SVGA),65536색,Xscale® PXA320, 806 MHz,1x USB Host 1.1,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® CE 6.0 및 사용자 소프트웨어: Portico. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 현장 시각화 또는 멀티 사용자 작업을 위한 소프트웨어가 있는 핸드헬드 작업자 패널
  • 전반적 보호(IP65)
  • 최대 1 m에서의 강하에 적합
  • LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
  • 옵션으로 제공되는 키 스위치 및/또는 정지 버튼이 있는 3단계 활성화 스위치

주요 상용 데이터

Orderkey 2403201
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626382128
개당 중량(패키지 제외) 3.200 kg
관세율 번호 84713000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백