LED 라이트 - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

LED 라이트, 230 V AC, 색상 온도 5000 K, 길이 362 mm, QUICKON 연결, 조명 하우징: 플라스틱, 지향성 라이트(위쪽/아래쪽), 여러 라이트의 직렬 연결에 적합

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 충격 강도 IK-Code 06
  • 색온도 5000 K
  • IP67 보호
  • LED 기술

주요 상용 데이터

Orderkey 2403122
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 509 (C-6-2019)
GTIN 4055626258096
개당 중량(패키지 제외) 819.000 g
관세율 번호 94054099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백