스위칭 장치 조합 - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

사진은 커버가 제거된 제품입니다.

폭발 위험이 있는 영역용 WLAN 액세스 지점, GFK 하우징에 장착되는 완벽한 솔루션, 범용 전원 공급 장치 AC 100 ... 240 V 및 안테나 시스템 있음. ATEX 영역 2(ATEX Ex II 3G)에서 사용 가능

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

OGL-SC-WLAN-5100-EX-2는 ATEX 영역 2에서 사용하기 위한 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품이며 별도로 인증된 Ex 설치 부품 및 케이블 엔트리가 있는 Ex e 폴리에스테르 엔클로저로 구성됩니다. 이 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품을 WLAN 액세스 지점, 리피터 또는 클라이언트로 사용할 수 있으며 이와 같이 사용하여 RJ45 커넥터를 통해 두 개의 Ethernet 데이터 케이블을 연결할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 영역 2 폭발 위험이 있는 영역에서 최고의 안전성 보장
  • 직관적인 계획 및 구성 개념을 사용한 산업용 WLAN 네트워크의 쉽고 안정적인 구축
  • 최신 보안 표준 및 암호화를 통한 뛰어난 안전성
  • 수 백미터의 전송 범위를 제공하는 물리적 유연성
  • 통합 안테나가 있는 유리 섬유 강화 플라스틱 하우징으로 인해 옥외 사용에 적합
  • 100 V AC ... 240 V AC 공급용 통합 전원 공급 장치로 인한 손쉬운 설치

주요 상용 데이터

Orderkey 2403109
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626261041
개당 중량(패키지 제외) 7.000 kg
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백