터치 패널 - TP 5170S - 2403107

15 인치 디스플레이

터치 패널 있음 43,2 cm / 17"-TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),1280 x 1024 픽셀 (SXGA),1,620만색,Intel® Atom™ N455 1.66 GHz,4x USB 2.0,1x COM(RS-232/422/485),2x COM(RS-232),2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Compact 7 및 사용자 소프트웨어: Visu+ / AX OPC Server. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • IP65 등급(전면부) IP20 등급(후면부)
  • 저항막 방식 터치스크린이 있는 LCD 디스플레이
  • 에너지 효율적인 Intel® ATOM 프로세서
  • 3개의 COM 포트
  • 팬리스 설계
  • 모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버

주요 상용 데이터

Orderkey 2403107
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626247922
개당 중량(패키지 제외) 8.100 kg
관세율 번호 84714100
출신 국가 TW (대만)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백