터치 패널 - TP 5150S - 2403106

터치 패널 있음 38.1 cm/15" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),1024 x 768 픽셀 (XGA),1,620만색,Intel® Atom™ N455 1.66 GHz,4x USB 2.0,1x COM(RS-232/422/485),2x COM(RS-232),2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Compact 7 및 사용자 소프트웨어: Visu+ / AX OPC Server. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • IP65 등급(전면부) IP20 등급(후면부)
  • 저항막 방식 터치스크린이 있는 LCD 디스플레이
  • 에너지 효율적인 Intel® ATOM 프로세서
  • 3개의 COM 포트
  • 팬리스 설계
  • 모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버

주요 상용 데이터

Orderkey 2403106
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626247915
개당 중량(패키지 제외) 8.100 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 TW (대만)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백