스위칭 장치 조합 - CBL-LCC-TS-6-EN-1 - 2403033

유사 그림

비상 조명용 라이트 컨트롤 캐비닛, 비상 표지, 안전 라이트 및 보조 안전 라이트용 연결 있음. 또한 이중화 공급, 표준 네트워크 모니터링, 24 V DC 전원 저장 장치 및 진단 기능이 있는 전원 공급 장치 이중화 있음.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2403033
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626314723
개당 중량(패키지 제외) 22.220 kg
관세율 번호 85371091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백