태블릿 PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

유사 그림

태블릿 PC 있음 33.8 cm/13.3" TFT-디스플레이 (정전 용량 방식 10-터치 컨트롤),1920 x 1080 픽셀 (Full HD),Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz,2x USB 3.0,1x USB 3.0 인셋,WLAN 802.11 a/g/n,Bluetooth 4.0 클래스 1+2,1x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64 비트). (버스 시스템:)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • Intel® Celeron® 및 Intel® Core™ 프로세서가 장착되어 모든 애플리케이션에 적합한 최적 성능
  • WLAN 및 Bluetooth를 통한 안정적인 연결
  • Full HD 해상도의 13.3" 디스플레이가 제공하는 큰 화면
  • 작동 중에 배터리 교체가 가능하므로 이동 중에 중단 없이 작업 가능
  • 밀폐형 모노코크 프레임으로 인한 검증된 안전한 조작

주요 상용 데이터

Orderkey 2402959
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626176994
개당 중량(패키지 제외) 2.200 kg
관세율 번호 84713000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백