신호 램프 - CSD-SL 300 BU - 2402723

LED 신호 램프, 24 V DC, 파란색, 통신

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

해상용 신호 라이트를 사용하면 수문과 같은 라이트 신호 시스템을 안정적이고 에너지 효율적으로 작동할 수 있습니다.
산업 표준을 준수하는 컴포넌트만 모니터링 기능에 사용됩니다.
LED 신호 라이트 300은 주요 표준(예: IALA 권장 사항 E200-1 및 CIE 1931)에 따라 다양한 라이트 색상으로 제공됩니다. 피닉스컨택트의 컨트롤러와 호환되며 애플리케이션에 따라 프로그래밍할 수 있습니다.
‍Fieldbus 통신은 많은 양의 진단 및 상태 정보를 사용자에게 제공합니다.

이 제품 구입 이유

  • EN 12966-1, IALA 권장 사항 E200-1 및 CIE 1931에 따라 개발됨
  • 페일세이프 기능
  • Fieldbus를 통한 제어 장치까지의 400 m 연결
  • 진단 기능
  • 높은 라이트 및 색상 밀도
  • 애플리케이션별 프로그래밍 지원됨
  • 에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 50 000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공
  • 방사 각도: 8° x 30°
  • 내구성이 뛰어난 에너지 절약형 LED 기술
  • Fieldbus 통신

주요 상용 데이터

Orderkey 2402723
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 513 (C-6-2019)
GTIN 4055626127477
개당 중량(패키지 제외) 3,860.000 g
관세율 번호 85308000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백