소프트웨어 - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

OPC UA 서버, 최대 25개의 컨트롤러와의 통신용

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

PC WORX UA SERVER는 PC Worx를 사용하여 프로그래밍된 컨트롤러의 변수를 모든 OPC UA 클라이언트에 제공합니다. 모든 변수는 서버에서 PLCopen 프로파일에 따라 매핑됩니다. 현재 프로젝트에서 변수 이름이 자동으로 동기화됩니다. 이 서버는 바이너리 프로파일을 통해 모든 보안 프로파일을 지원하므로 모든 액세스의 제어가 가능합니다.
사용자 친화적인 구성기는 컨트롤러 및 보안 설정의 구성을 안내합니다. 또한 구성기를 사용하여 다른 컴퓨터에서 활성 통신에 대한 진단 정보를 표시할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • IEC 61131-3용 PLCopen 정보 모델에 따른 표준 액세스
  • 세부 진단 기능
  • PC Worx에서 지원하는 모든 데이터 타입, 어레이 및 복잡한 구조에 대한 직접 액세스.
  • 이중화 컨트롤러에 대한 투명한 액세스
  • 도구의 지원을 통한 세이프티 구성
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2402685
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 36 (C-6-2019)
GTIN 4055626119441
개당 중량(패키지 제외) 63.800 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백