소프트웨어 패키지 - UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X86-DE - 2402617

Windows® XP 운영 체제를 Windows 7 Professional SP1 32비트 독일어 운영 체제로 업그레이드하기 위한 키트. 키트에는 USB 드라이브 및 Microsoft® 정품 인증서(CoA) 스티커가 포함되어 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

이 업그레이드 도구는 원래 Windows® XP Professional 운영 체제가 설치된 Valueline 및 Basicline 컴퓨터에서만 작동합니다. 이 도구를 사용하여 시스템을 업그레이드할 경우 이전에 저장된 데이터를 덮어쓴다는 것에 주의합니다. 이 도구의 사용법에 대한 지침을 다운로드하십시오.

주요 상용 데이터

Orderkey 2402617
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626136837
개당 중량(패키지 제외) 336.000 g
관세율 번호 85234910
출신 국가 US (미국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백