터치 패널 - TPE070BKW/A00290029 S00131 - 2401659

유사 그림

강화-터치 패널 있음 17.8 cm/7" TFT-디스플레이 (정전 용량 방식 단일 터치 컨트롤),800 x 480 픽셀 (WVGA),1,670만색,Intel® Atom E3815 1.46 GHz,4x USB 호스트 2.0,1x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Compact 7 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2401659
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626378961
개당 중량(패키지 제외) 1.100 kg
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백