터치 패널 - TP090SKW/200114031 S00069 - 2401639

유사 그림

터치 패널 있음 22.9 cm/9" TFT-디스플레이 (정전 용량 방식 4-터치 컨트롤),800 x 480 픽셀 (WVGA),1,670만색,Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz,USB 호스트 2.0 2개,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Compact 7 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2401639
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4055626326764
개당 중량(패키지 제외) 1,300.000 g
관세율 번호 84714100

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백