터치 패널 - TPM121ZGM-12/800330924 S00061 - 2401633

유사 그림

선박용-터치 패널 있음 30.7 cm/12.1" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)),1280 x 800 픽셀 (WXGA),262144 색,Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,4x USB 호스트 2.0,2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows CE 6.0 및 사용자 소프트웨어: Movicon™. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2401633
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626310541
개당 중량(패키지 제외) 2.100 kg
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백