터치 패널 - TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 - 2401625

유사 그림

선박용-터치 패널 있음 30.7 cm/12.1" TFT-디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린),800 x 600 픽셀 (SVGA),262144 색,XScale® PXA320, 806 MHz,2x USB 호스트 1.1,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows CE 5.0 및 사용자 소프트웨어: TSvisRT. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2401625
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626295206
개당 중량(패키지 제외) 2.500 kg
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백