패널 PC - TPEM150ZGX-12/800230924 S00075 - 2401434

패널 PC 있음 38.1 cm/15" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)),1024 x 768 픽셀 (XGA),262144 색,Intel® Atom® E680T 1.6 GHz,4x USB Host 2.0,1x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Standard 7 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2401434
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626148083
개당 중량(패키지 제외) 0.000 kg

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백