터치 패널 - TPM104XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401425

유사 그림

선박용-터치 패널 있음 26.4 cm / 10.4"-TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),640 x 480 픽셀 (VGA),262144 색,XScale® PXA320, 806 MHz,2x USB 호스트 1.1,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® CE 6.0 및 사용자 소프트웨어: Movicon™. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2401425
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626148151
개당 중량(패키지 제외) 0.000 g

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백