패널 PC - TPM121ZTM-10/800330005 S00074 - 2401304

선박용-패널 PC 있음 30.7 cm/12.1" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),1280 x 800 픽셀 (WXGA),262144 색,Intel® Atom® E680T 1.6 GHz,4x USB Host 2.0,2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Standard 7 및 사용자 소프트웨어: Visu+ 데모 런타임. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2401304
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626107585
개당 중량(패키지 제외) 2,100.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백