터치 패널 - TPG070SGW/200630023 S00071 - 2401281

유사 그림

강화-터치 패널 있음 17.8 cm/7" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)),800 x 480 픽셀 (WVGA),65536색,Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz,USB 호스트 2.0 2개,1x COM (RS-232),1x COM (RS-232/485),1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Compact 7 및 사용자 소프트웨어: TSvisIT. (버스 시스템: DualCAN)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2401281
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626109763
개당 중량(패키지 제외) 1,100.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백