터치 패널 - TP57XIT-10/3112C240 S00050 - 2401132

터치 패널 있음 14,5 cm / 5,7"-TFT-디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린),320 x 240 픽셀 (QVGA),262144 색,XScale® PXA320, 806 MHz,2x USB 호스트 1.1,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® CE 6.0 및 사용자 소프트웨어: Movicon™. (버스 시스템: CAN)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2401132
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626104775
개당 중량(패키지 제외) 1,000.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백