패널 PC - TP121ZTM/400320002 S00074 - 2400918

패널 PC 있음 30.7 cm/12.1" TFT-디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 색 ,Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB 호스트 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 및 사용자 소프트웨어: Visu+ 데모 런타임. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2400918
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626108667
개당 중량(패키지 제외) 2,050.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백