패널 PC - TP121GTS/700630004 S00075 - 2400884

30.7 cm/12.1 인치 TFT 디스플레이(아날로그 저항막 방식(폴리에스테르))가 있는 패널 PC, 800 x 600 픽셀(SVGA), 262144색, AMD® Embedded G-Series(T40R), 1.0 GHz, 4x USB 호스트 2.0, 1x COM(RS-232), 1x COM(RS-422/485), 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: DualCAN)
교체 항목: 2400233/P20/R23/M30/OS35/O07/S00

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2400884
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626108735
개당 중량(패키지 제외) 2,400.000 g
관세율 번호 84715000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백