터치 패널 - TP104XIT-10/3101C240 S00018 - 2400802

유사 그림

터치 패널 있음 26.4 cm/10.4 인치 TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),640 x 480 픽셀 (VGA),262144 색,XScale® PXA320, 806 MHz,2x USB 호스트 1.1,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows CE 5.0 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2400802
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626105611
개당 중량(패키지 제외) 1,161.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백