Touch-Panel - TP070ACW/106030090 S00001 - 2400693

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv, Ein-Punkt-Bedienung), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2400693
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626098050
개당 중량(패키지 제외) 1,200.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백