키 패널 - BT21AM/722060 S00001 - 2400632

키 패널 있음 14.5 cm/5.7 인치 FSTN-디스플레이 (터치 기술 없음),320 x 240 픽셀 (QVGA),5 그레이 스케일,Arm9™, 200 MHz,USB 호스트 2.0 2개,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows CE 5.0 및 사용자 소프트웨어: TSvisRT. (버스 시스템: PROFIBUS DP)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2400632
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626098272
개당 중량(패키지 제외) 680.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백