모바일 패널 - 81324,203 S00050 - 2400583

모바일 패널 있음 26.4 cm/10.4 인치 TFT-디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 색 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 및 사용자 소프트웨어: Movicon™. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2400583
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626110806
개당 중량(패키지 제외) 3,200.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백