패널 PC - EL2 PPC7 1000 - 2400538

유사 그림

17.8 cm/7 인치 TFT 디스플레이(정전식 멀티 터치 화면)가 있는 패널 PC, 800 x 480 픽셀(WVGA), 1670만 색상, 4 x USB 호스트 2.0, 2 x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45 및 구성 가능한 Intel® Atom™ 프로세서, 운영 체제, 대량 저장소 및 RAM.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2400538
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626138176
개당 중량(패키지 제외) 1.800 kg
관세율 번호 84715000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백