소프트웨어 - AIP - 2400485

AIP 소프트웨어는 다양한 데이터 시스템의 이벤트를 집계 및 전달하는 데 사용할 수 있는 모듈형 확장을 지원하는 클라이언트/서버 사용자 플랫폼입니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 아무 위치에서나 프로세스를 모니터링하여 항상 최신 상태 파악
  • 빠르고 효율적인 개입을 통해 시스템 가용성 향상
  • 대기 직원을 효과적으로 사용하여 비용 절감
  • 위치에 상관없이 일정한 프로세스 모니터링
  • 여러 HMI/SCADA 제어 시스템용 알람 도구
  • 인증된 사용자만 액세스할 수 있으므로 안전한 시스템 작동
  • 시스템에 통합된 고품질 텍스트 음성 변환 엔진을 통해 명확하게 이해할 수 있는 음향 신호
  • 정의된 규칙을 통한 시스템 전문 기술의 저장
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2400485
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
개당 중량(패키지 제외) 86.700 g
관세율 번호 85234910
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백