패널 PC - EL PPC10S 1000 - 2400232

26.4 cm(10.4'') 그래픽 지원 LED/TFT 디스플레이와 프로세서, 데이터 저장소 및 운영 체제 구성 옵션이 있는 IP65 보호(전면부)가 적용된 팬리스 패널 PC

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2400232
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 31 (C-6-2017)
GTIN 4055626006239
개당 중량(패키지 제외) 1.700 kg
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백