스위칭 장치 조합 - OGM I/O - 2400190

광범위한 온도, IP65 등급, 원격 I/O 모니터링 시스템, 아날로그 입력, 디지털 입력 및 무선 출력, 본질 안전 I/O, 입력 전원 및 네트워크 주파수에 맞게 구성 가능

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

오일 및 가스 모니터링 시스템(OGM)은 멀리 떨어진 유전을 완전히 자동화 및 모니터링하기 위한 요구 사항을 충족하는 일련의 제품으로 구성됩니다. OGM IO는 아날로그 및 디지털 필드 장치를 연결하는 데 사용됩니다. OGM IO는 -20°C - 60°C의 넓은 주변 작동 온도 범위를 제공합니다. 필드에서 즉시 사용할 수 있는 304 스테인리스 스틸 IP65 등급 엔클로저에는 설치에 필요한 모든 케이블 글랜드 및 글랜드 플러그가 포함되어 있습니다.

필드에서 즉시 사용할 수 있는 구성 가능한 솔루션 제품인 OGM IO에는 무선 트랜스시버, 전원 및 서지 보호 장치 및 유연한 I/O가 포함되어 있습니다. OGM IO는 멀리 떨어진 유전 및 가스전에 사용되는 대부분의 모니터링 애플리케이션에 필요한 확장성과 기능을 제공합니다. 이러한 애플리케이션에는 다음이 포함될 수 있습니다.
– 멀리 떨어진 자원 매장지 모니터링 및 제어
– RTU 원격 측정
– 산유 탱크 모니터링 및 제어

이 제품 구입 이유

  • 0 - 28개의 I/O 지점으로 구성 가능한 I/O 및 600개 이상의 가능한 변형
  • 최대 16개의 아날로그 및 16개의 디지털 입력
  • 2개의 디지털 출력 및 1개의 아날로그 출력을 위한 옵션 무선 출력
  • 본질 안전 환경을 위한 옵션 I/O 절연 배리어
  • 900 MHz 또는 2.4 GHz
  • AC 또는 DC 입력 전원
  • -20 - 60°C 주변 작동 온도
  • 패널 및 폴 마운팅 옵션
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2400190
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626007014
개당 중량(패키지 제외) 444.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 TW (대만)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백